Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Szonda hossza | 250 |
---|---|
Pontosság | 0,8% max = 0,4% tip. |
Elektromos csatlakozás | DIN 43650 / 3p PE |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A DIN 3852 / külső |
Hőmérsékleti tartomány max érték | 100 |
Hőmérsékleti tartomány min érték | -25 |
Jóváhagyás | Nincs |
Kimeneti jel | 4-20 mA (2 vezeték) |