HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000

Cikkszám
925962
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
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem
Mérési tartomány, végső érték 360
Mérési tartomány, kezdeti érték 0
Típus Egyfordulatú
Elektromos csatlakozás M12x1 csatlakozó dugó, 5 tűs, axiális
Ház átmérője 36 mm, kerek
Rögzítés típusa Szinkron 4-furatos M3
Mechanikus csatlakozás 10 mm tömör tengely, DM 6 mm
Kimeneti jel CAN J1939
Felbontás 14 bites
Pontosság 0,2° max = 0,1° tip.