EDS 824-F31-0400-000

Cikkszám
925909
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
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem
Kiegészítő interfész IO-Link
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kapcsolókimenetek 2
Beállítási tartomány max érték 400
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Nem

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD 925909 EDS 824 F31 0400 000
Szoftver HU

(0.03 MB)

IODD 925909 EDS 824 F31 0400 000
Szoftver EN

(0.03 MB)

IODD_925909_EDS 824-F31-0400-000
Szoftver HU

(0.03 MB)

IODD_925909_EDS 824-F31-0400-000
Szoftver EN

(0.03 MB)