Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Szonda hossza | 100 |
---|---|
Pontosság | 0,8% max = 0,4% tip. |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 5p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A DIN 3852 / külső |
Hőmérsékleti tartomány max érték | 100 |
Hőmérsékleti tartomány min érték | -25 |
Jóváhagyás | Nincs |
Kimeneti jel | HSI interfész |