Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyások és tanúsítványok | ECE |
---|---|
Mérési tartomány, végső érték | 360 |
Mérési tartomány, kezdeti érték | 0 |
Típus | Egyfordulatú |
Elektromos csatlakozás | M12x1 csatlakozó dugó, 5 tűs, axiális |
Ház átmérője | 36 mm, kerek |
Rögzítés típusa | Szinkron 4-furatos M3 |
Mechanikus csatlakozás | 10 mm tömör tengely, DM 6 mm |
Kimeneti jel | CANopen |
Felbontás | 14 bites |
Pontosság | 0,2° max = 0,1° tip. |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Szoftver
HU
(0 MB)

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Szoftver
EN
(0 MB)