HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000

Cikkszám
925734
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
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem
Mérési tartomány, végső érték 360
Mérési tartomány, kezdeti érték 0
Típus Egyfordulatú
Elektromos csatlakozás M12x1 csatlakozó dugó, 5 tűs, axiális
Ház átmérője 36 mm, kerek
Rögzítés típusa Szinkron 4-furatos M3
Mechanikus csatlakozás 10 mm tömör tengely, DM 6 mm
Kimeneti jel CANopen
Felbontás 14 bites
Pontosság 0,2° max = 0,1° tip.

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Szoftver HU

(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Szoftver EN

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Szoftver HU

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Szoftver EN

(0 MB)