Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Mérési tartomány [mm] | 1128 |
---|---|
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Igen |
Jóváhagyások és tanúsítványok | UL jóváhagyás |
Elektromos csatlakozás | M12x1, 5 pólusú |
Mechanikus csatlakozás | G3/4 külső |
Kimeneti jel | CANopen |
Rúdhossz [mm] | 1200 |
Mérési elv | Magnetostriktív |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Szoftver
HU
(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Szoftver
EN
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Szoftver
HU
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Szoftver
EN
(0 MB)