HDA 4820-A-350-424(10m)

Cikkszám
925599
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás Kábel
Mechanikus csatlakozás G1/2 ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)
Pontosság 0,25% max = 0,125% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 350
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HDA 4800 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(9.53 MB)

HDA 4800 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(9.53 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(7.44 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(7.44 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Termékbrosúra HU

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Termékbrosúra EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Termékbrosúra HU

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Termékbrosúra EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Iparági prospektus HU

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Iparági prospektus EN

(22.21 MB)