HDA 7476-A-0500-000(psi)

Cikkszám
925588
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / külső
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 500
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység PSI
Nyomás típusa Relatív