Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Elektromos csatlakozás | M12x1, 4 pólusú |
---|---|
Mechanikus csatlakozás | G3/4 A DIN 3852 / külső |
Kiegészítő interfész | Nem |
Kapcsolókimenetek | 2 |
Mérési tartomány [mm] | 448 |
Mérési elv | Magnetostriktív |
Kijelző | Igen |
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Nem |
Rúdhossz [mm] | 520 |
Approvals and certificates | UL approval |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Termékbrosúra
HU
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Termékbrosúra
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra
HU
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra
EN
(0.69 MB)