ETS 3226-F31-350-000

Cikkszám
925333
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
Hőmérséklet-szonda hossza 350
Approvals and certificates No
Additional interface 4 to 20mA (2 conductors), 0 to 10V, IO-Link
Switching outputs 2
Temperature range max value 100
Temperature range min value -25
Temperature probe Integrated
Display Yes
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/2 DIN 3852 / külső

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Szoftver HU

(0.05 MB)

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Szoftver EN

(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Szoftver HU

(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Szoftver EN

(0.05 MB)