HDA 4748-HC-0250-000

Cikkszám
925304
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
Jóváhagyás Nincs
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel HCSI interfész
Pontosság 0,50% max = 0,25% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 250
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív