ENS 3116-F31-0520-000-K

Cikkszám
925149
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
Kijelző Igen
Mérési elv Kapacitív
Rúdhossz [mm] 520
Mérési tartomány [mm] 390
Kapcsolókimenetek 2
Kiegészítő interfész 4-20 mA (2 vezeték), 0-10 V, IO-Link
Mechanikus csatlakozás Cső 22 mm
Elektromos csatlakozás M12x1, 4 pólusú
Integrált hőmérséklet-érzékelő Igen
Approvals and certificates No

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Szoftver HU

(0.04 MB)

IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Szoftver EN

(0.04 MB)