HDA 74Z6-A-0040-G05-000

Cikkszám
925093
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 öblítő membrán, ISO 1179-2
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 40
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív