HLT 2150-R1-006-C01-0130-000

Cikkszám
924998
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
Elektromos csatlakozás Csatlakozó dugó M12x1, 4 pólusú
Mechanikus csatlakozás M18x1,5 menetes karima
Kimeneti jel 4 .. 20 mA (3-vezetékes)
Felbontás 0,1 mm
Mérési tartomány [mm] 130
Kialakítás / geometria Rúd
Mérési elv Magnetostriktív
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem