Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyások és tanúsítványok | UL jóváhagyás |
---|---|
Kiegészítő interfész | IO-Link |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kapcsolókimenetek | 2 |
Beállítási tartomány max érték | 100 |
Beállítási tartomány min érték | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |
Kijelző | Nem |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Szoftver
HU
(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Szoftver
EN
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Szoftver
HU
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Szoftver
EN
(0.03 MB)