HNT 1226-B-0730-000

Cikkszám
924776
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
Mérési tartomány [mm] 658
Integrált hőmérséklet-érzékelő Nem
Jóváhagyások és tanúsítványok UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1, 4 pólusú
Mechanikus csatlakozás G3/4 külső
Kimeneti jel 0–10 V
Rúdhossz [mm] 730
Mérési elv Magnetostriktív