HLT 2100-R1-K10-C02-0200-000

Cikkszám
924539
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
Elektromos csatlakozás Köpenyes kábel, hossza 10 m
Mechanikus csatlakozás M18x1,5 menetes karima
Kimeneti jel 20 .. 4 mA (3-vezetékes)
Felbontás 0,005 mm
Mérési tartomány [mm] 200
Kialakítás / geometria Rúd
Mérési elv Magnetostriktív
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem