Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Elektromos csatlakozás | M12x1, 4 pólusú |
---|---|
Mechanikus csatlakozás | G3/4 A DIN 3852 / külső |
Kiegészítő interfész | 4-20 mA (2 vezeték), 0-10 V |
Kapcsolókimenetek | 1 |
Mérési tartomány [mm] | 178 |
Mérési elv | Magnetostriktív |
Kijelző | Igen |
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Nem |
Rúdhossz [mm] | 250 |
Approvals and certificates | UL approval |