Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Elektromos csatlakozás | M12x1, 8 pólusú |
---|---|
Mechanikus csatlakozás | G3/4 A DIN 3852 / külső |
Kiegészítő interfész | 0-10 V |
Kapcsolókimenetek | 4 |
Mérési tartomány [mm] | 208 |
Mérési elv | Magnetostriktív |
Kijelző | Igen |
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Igen |
Rúdhossz [mm] | 280 |
Approvals and certificates | UL approval |