HNS 312P-8-0250-000

Cikkszám
924399
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
Elektromos csatlakozás M12x1, 8 pólusú
Mechanikus csatlakozás G3/4 A DIN 3852 / külső
Kiegészítő interfész 0-10 V
Kapcsolókimenetek 4
Mérési tartomány [mm] 178
Mérési elv Magnetostriktív
Kijelző Igen
Integrált hőmérséklet-érzékelő Igen
Rúdhossz [mm] 250
Approvals and certificates UL approval