HNS 3226-3-0730-000

Cikkszám
924398
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
További információ
Elektromos csatlakozás M12x1, 4 pólusú
Mechanikus csatlakozás G3/4 A DIN 3852 / külső
Kiegészítő interfész 4-20 mA (2 vezeték), 0-10 V
Kapcsolókimenetek 1
Mérési tartomány [mm] 658
Mérési elv Magnetostriktív
Kijelző Igen
Integrált hőmérséklet-érzékelő Nem
Rúdhossz [mm] 730
Approvals and certificates UL approval

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Termékbrosúra HU

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Termékbrosúra EN

(0 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra HU

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra EN

(0 MB)