Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Hőmérséklet-szonda hossza | 0.0 |
---|---|
Approvals and certificates | No |
Additional interface | 4 to 20mA (2 conductors), 0 to 10V, IO-Link |
Switching outputs | 2 |
Temperature range max value | 150 |
Temperature range min value | -30 |
Temperature probe | discontinued |
Display | Yes |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

IODD 924257 ETS 3866 F31 000 000
Szoftver
HU
(0.05 MB)

IODD 924257 ETS 3866 F31 000 000
Szoftver
EN
(0.05 MB)

IODD_924257_ETS 3866-F31-000-000
Szoftver
HU
(0.05 MB)

IODD_924257_ETS 3866-F31-000-000
Szoftver
EN
(0.05 MB)