HNS 3126-3-0280-000

Cikkszám
924253
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
Elektromos csatlakozás M12x1, 4 pólusú
Mechanikus csatlakozás G3/4 A DIN 3852 / külső
Kiegészítő interfész 4-20 mA (2 vezeték), 0-10 V
Kapcsolókimenetek 1
Mérési tartomány [mm] 208
Mérési elv Magnetostriktív
Kijelző Igen
Integrált hőmérséklet-érzékelő Igen
Rúdhossz [mm] 280
Approvals and certificates UL approval