Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/2 B DIN EN 837 / külső |
Kimeneti jel | 0-10 V |
Pontosság | 1,00% max = 0,5% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 1.6 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Abszolút |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Termékbrosúra
HU
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Termékbrosúra
EN
(6.23 MB)