HLT 2100-R1-M06-C02-0910-000

Cikkszám
923900
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
Elektromos csatlakozás Csatlakozó dugó M16, 6 tűs
Mechanikus csatlakozás M18x1,5 menetes karima
Kimeneti jel 20 .. 4 mA (3-vezetékes)
Felbontás 0,005 mm
Mérési tartomány [mm] 910
Kialakítás / geometria Rúd
Mérési elv Magnetostriktív
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem