Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Elektromos csatlakozás | M12x1, egyvezetékes 180 mm |
---|---|
Mechanikus csatlakozás | Hengerbe integrált, D=10 mm |
Kimeneti jel | 4 .. 20 mA (3-vezetékes) |
Felbontás | 0,1 mm |
Mérési tartomány [mm] | 730 |
Kialakítás / geometria | Rúd |
Mérési elv | Magnetostriktív |
Jóváhagyások és tanúsítványok | Nem |