Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Hőmérséklet-szonda hossza | 250 |
---|---|
Approvals and certificates | No |
Additional interface | 4 to 20mA (2 conductors), 0 to 10V, IO-Link |
Switching outputs | 2 |
Temperature range max value | 100 |
Temperature range min value | -25 |
Temperature probe | Integrated |
Display | Yes |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/2 DIN 3852 / külső |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Szoftver
HU
(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Szoftver
EN
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Szoftver
HU
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Szoftver
EN
(0.05 MB)