ETS 3226-3-350-V00

Cikkszám
923602
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
Hőmérséklet-szonda hossza 350
Approvals and certificates UL approval
Additional interface 4 to 20mA (2 conductors), 0 to 10V
Switching outputs 1
Temperature range max value 100
Temperature range min value -25
Temperature probe Integrated
Display Yes
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/2 DIN 3852 / külső