HLT 1100-R2-K05-C01-0313-000

Cikkszám
923545
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
Elektromos csatlakozás Köpenyes kábel, hossza 5 m
Mechanikus csatlakozás Hengerbe integrált, D=10 mm
Kimeneti jel 4 .. 20 mA (3-vezetékes)
Felbontás 0,1 mm
Mérési tartomány [mm] 313
Kialakítás / geometria Rúd
Mérési elv Magnetostriktív
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem