ETS 4546-A-010-000

Cikkszám
923459
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
Szonda hossza 10.7
Pontosság 2,0% max = 1,0% tip.
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A DIN 3852 / külső
Hőmérsékleti tartomány max érték 100
Hőmérsékleti tartomány min érték -25
Jóváhagyás Nincs
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)