ETS 4545-B-100-000

Cikkszám
923458
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
Szonda hossza 100
Pontosság 2,0% max = 1,0% tip.
Elektromos csatlakozás DIN 43650 / 3p PE
Mechanikus csatlakozás G1/4 A DIN 3852 / külső
Hőmérsékleti tartomány max érték 100
Hőmérsékleti tartomány min érték -25
Jóváhagyás Nincs
Kimeneti jel 0-10 V