Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Mérési tartomány [mm] | 298 |
---|---|
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Nem |
Jóváhagyások és tanúsítványok | UL jóváhagyás |
Elektromos csatlakozás | M12x1, 4 pólusú |
Mechanikus csatlakozás | G3/4 külső |
Kimeneti jel | 4-20 mA (3-eres, forrás) |
Rúdhossz [mm] | 370 |
Mérési elv | Magnetostriktív |