HDA 4846-B-016-031(-1...16bar)

Cikkszám
923322
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel 0-10 V
Pontosság 0,25% max = 0,125% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 16
Nyomástartomány minimális értéke -1
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív