HDA 4145-A-01,0-000-E1

Cikkszám
923314
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás DIN EN 175301-803 / 3p + PE
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 1
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Abszolút

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Termékbrosúra HU

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Termékbrosúra EN

(6.23 MB)