ETS 4549-A-D-100-000(5m)

Cikkszám
923312
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
Szonda hossza 100
Pontosság 2,0% max = 1,0% tip.
Elektromos csatlakozás Vezeték 1/2-14 NPT egyvezetékes
Mechanikus csatlakozás G1/4 A DIN 3852 / külső
Hőmérsékleti tartomány max érték 100
Hőmérsékleti tartomány min érték -25
Jóváhagyás ATEX, CSA, IECEx
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate HU

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate HU

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate HU

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)