Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Elektromos csatlakozás | Csatlakozó dugó M16, 8 tűs |
---|---|
Mechanikus csatlakozás | M18x1,5 menetes karima |
Kimeneti jel | 0–10 V |
Felbontás | 0,005 mm |
Mérési tartomány [mm] | 100 |
Kialakítás / geometria | Rúd |
Mérési elv | Magnetostriktív |
Jóváhagyások és tanúsítványok | Nem |