HLT 2100-R1-K01-C02-0280-000

Cikkszám
923259
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
Elektromos csatlakozás Köpenyes kábel, hossza 1 m
Mechanikus csatlakozás M18x1,5 menetes karima
Kimeneti jel 20 .. 4 mA (3-vezetékes)
Felbontás 0,005 mm
Mérési tartomány [mm] 280
Kialakítás / geometria Rúd
Mérési elv Magnetostriktív
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem