ETS 3226-2-350-V00

Cikkszám
923123
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
Hőmérséklet-szonda hossza 350
Approvals and certificates UL approval
Additional interface No
Switching outputs 2
Temperature range max value 100
Temperature range min value -25
Temperature probe Integrated
Display Yes
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/2 DIN 3852 / külső