HDA 4748-H-0160-000

Cikkszám
922944
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel HSI interfész
Pontosság 0,50% max = 0,25% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 160
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Termékbrosúra HU

(0 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Termékbrosúra EN

(0 MB)

Accessories for measuring instruments, display and service units
Termékbrosúra HU

(2.23 MB)

Accessories for measuring instruments, display and service units
Termékbrosúra EN

(2.23 MB)