HDA 4846-B-060-000

Cikkszám
922853
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel 0-10 V
Pontosság 0,25% max = 0,125% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 60
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív