Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Elektromos csatlakozás | M12x1, 4 pólusú |
---|---|
Mechanikus csatlakozás | M30 x 1,5 |
Kiegészítő interfész | Nem |
Kapcsolókimenetek | 2 |
Mérési tartomány [mm] | 6400 |
Mérési elv | Ultrahang |
Kijelző | Igen |
Approvals and certificates | No |