Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Elektromos csatlakozás | M12x1, 4 pólusú |
---|---|
Mechanikus csatlakozás | M30 x 1,5 |
Kiegészítő interfész | 4-20 mA (2 vezeték), 0-10 V |
Kapcsolókimenetek | 1 |
Mérési tartomány [mm] | 4000 |
Mérési elv | Ultrahang |
Kijelző | Igen |
Approvals and certificates | No |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HNS 526 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Termékbrosúra
HU
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Termékbrosúra
EN
(0.93 MB)