EDS 4388-0050-1-PP-000-F1(PSI)

Cikkszám
922501
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
Jóváhagyások és tanúsítványok UL jóváhagyás
Kiegészítő interfész Nem
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás 1/4-18 NPT / külső
Kapcsolókimenetek 1
Beállítási tartomány max érték 50
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység PSI
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Nem