Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyások és tanúsítványok | ATEX |
---|---|
Kiegészítő interfész | P1 programozási interfész |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 5p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kapcsolókimenetek | 1 |
Beállítási tartomány max érték | 16 |
Beállítási tartomány min érték | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |
Kijelző | Nem |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
HU
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)