HLT 2100-R1-S00-S16-0400-G24-002-000

Cikkszám
922269
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
Elektromos csatlakozás CONTACT csatlakozó dugó, 12 tűs
Mechanikus csatlakozás M18x1,5 menetes karima
Kimeneti jel Szinkron soros interfész
Felbontás 0,001 mm
Mérési tartomány [mm] 400
Kialakítás / geometria Rúd
Mérési elv Magnetostriktív
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem