HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000

Cikkszám
922264
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
Elektromos csatlakozás CONTACT csatlakozó dugó, 12 tűs
Mechanikus csatlakozás Karimás ház kialakítás
Kimeneti jel Szinkron soros interfész
Felbontás 0,05 mm
Mérési tartomány [mm] 600
Kialakítás / geometria Profil
Mérési elv Magnetostriktív
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem