Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Elektromos csatlakozás | Csatlakozó dugó M16, 8 tűs |
---|---|
Mechanikus csatlakozás | Profil kialakítás |
Kimeneti jel | 4 .. 20 mA (3-vezetékes) |
Felbontás | 0,005 mm |
Mérési tartomány [mm] | 500 |
Kialakítás / geometria | Profil |
Mérési elv | Magnetostriktív |
Jóváhagyások és tanúsítványok | Nem |