HLT 1100-R2-K02-F11-0660-000

Cikkszám
921526
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
Elektromos csatlakozás Köpenyes kábel, hossza 2 m
Mechanikus csatlakozás Hengerbe integrált, D=10 mm
Kimeneti jel CANopen
Felbontás 0,1 mm
Mérési tartomány [mm] 660
Kialakítás / geometria Rúd
Mérési elv Magnetostriktív
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
EDS_921526_HLT 1100-R2-K02-F11-0660-000
Szoftver HU

(0 MB)

EDS_921526_HLT 1100-R2-K02-F11-0660-000
Szoftver EN

(0 MB)