HLT 2100-R1-M08-C01-1100-000

Cikkszám
921520
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
Elektromos csatlakozás Csatlakozó dugó M16, 8 tűs
Mechanikus csatlakozás M18x1,5 menetes karima
Kimeneti jel 4 .. 20 mA (3-vezetékes)
Felbontás 0,005 mm
Mérési tartomány [mm] 1100
Kialakítás / geometria Rúd
Mérési elv Magnetostriktív
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem